Études de cas
Embouts thermorétractables pour les applications pétrolières et gazières
Des embouts électriques thermorétractables protègent un pipeline canadien de pétrole brut.
LE DÉFI
Une grande entreprise canadienne de distribution de puissance a récemment entrepris un programme de plusieurs milliards de dollars impliquant le remplacement de plus d’un millier de kilomètres de tuyauterie et l’installation ou la mise à niveau d’une série de moteurs, de pompes et de vannes nécessaires à la circulation du pétrole et du gaz naturel dans le pipeline. Ce projet capitalistique était le plus important du genre entrepris dans l’histoire de l’entreprise.
10000
kilomètres de pipeline
18
mois de projet
2,500
embouts de deux tailles, 8 kV et 15 kV
LA SOLUTION
Il a été déterminé que les embouts thermorétractables Raychem répondaient le mieux aux exigences de performance et de fiabilité pour garantir que les câbles d’alimentation resteront protégés électriquement et mécaniquement contre les formes courantes de défaillance que l’équipement est susceptible de rencontrer sur le terrain.
LE RÉSULTAT
Ce vaste projet de modernisation, qui a nécessité l’installation de plus de mille kilomètres de canalisations et d’un réseau complexe de moteurs, de pompes et de vannes, a été achevé dans les délais prévus, sur une période de 18 à 20 mois, et le système est désormais opérationnel.