Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

Nos terminaisons Raychem HVT-Z pour câbles blindés sont fabriquées en  notre gaine résistante combinée avec une couche de classement coextrudée pour le contrôle des contraintes. Cette couche de contrôle des contraintes est basée sur la technologie des semi-conducteurs en céramique (ZnO) et offre des performances de décharge et d’impulsion supérieures. Lorsque la gaine se rétracte, le revêtement se ramollit et adhère aux surfaces irrégulières, fournissant un écran d’étanchéité ainsi qu’un contrôle des contraintes électriques.

Nos terminaisons Raychem pour câbles blindés sont entièrement certifiées IEEE-48 en tant que terminaisons de classe I garantes d'une durée de vie longue et exempte de problèmes.

ligne orange

Principales caractéristiques

  • Terminaison monobloc coextrudée
  • Contrôle des contraintes intégré
  • En option, les terminaisons HVT-Z peuvent être commandées avec la gamme TE de bornes à vis autocassantes en aluminium
  • Ces connecteurs mécaniques s'adaptent à une palette de conducteurs allant de la section fine 2 au 1 000 kcmil toronné, classe B.
ligne orange
ligne orange
FAQ

Foire aux questions

Question : La terminaison moyenne tension HVT-Z Raychem de TE pour câbles blindés figure-t-elle dans le programme de formation de TE ?

Réponse : Oui, nos terminaisons moyenne tension exploitent notre technologie de thermorétraction Raychem, elles sont donc incluses dans notre programme de formation à l’installation. En savoir plus sur TE.com/trainingcenter.

 

Question : Avec quel type de conducteur puis-je utiliser des terminaisons moyenne tension pour câbles blindés ?

Réponse : Nos terminaisons moyenne tension peuvent être utilisées avec tout type de câble blindé moyenne tension, que ses conducteurs soient en cuivre ou en aluminium.

 

Question : De quoi sont faites les terminaisons moyenne tension pour câbles blindés ?

Réponse : Les terminaisons HVT-Z sont réalisées dans notre EVA polymère réticulé Raychem coextrudé avec une matrice d’oxyde de zinc. Le matériau de nos terminaisons moyenne tension thermorétractables est très résistant à l’érosion et aux UV.

 

Question : Quelle plage de tensions couvre la terminaison moyenne tension pour câbles blindés ?

Réponse : Notre terminaison pour câbles blindés couvre des tensions allant jusqu’à 35 kV, 200 kV BIL conformément à l'IEEE.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type d'installation  Campagne machine de thermorétraction

  • Type de blindage du câble  Ruban

  • Options  Connecteurs à serrage mécanique inclus

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de conducteur  1

Caractéristiques électriques

  • Classe de tension (kV) ≤ 15, ≤ 35, ≤ 8

Caractéristiques du corps

  • Matériau de l'isolant  Plastique

  • Nombre d'ailettes  1, 4

Dimensions

  • Diamètres de conducteurs compatibles (AWG/kcmil) 1 – 1/0, 1250 – 2500, 1 – 4/0, 1500 – 2500, 2/0 – 350, 2/0 – 500, 2 – 1/0, 250 – 500, 350 – 500, 400 – 1000, 400 – 500, 4 – 1/0, 600 – 1000, 600 – 1750, 6 – 2, 750 – 1750

  • Diamètres d'isolant compatibles (mm) 15,24 – 24,13, 30,09 – 43,18, 16,51 – 24,13, 27,94 – 44,45, 27,94 – 34,41, 30,73 – 41,91, 40,64 – 62,23, 8,89 – 15,24, 40,64 – 45,56, 27,94 – 38,1, 20,32 – 31,75

  • Diamètres d'isolant compatibles (in) 1,1 – 1,5, 1,1 – 1,35, 0,6 – 0,95, 1,6 – 2,45, 0,65 – 0,95, 1,6 – 1,793, 1,18 – 1,7, 0,35 – 0,6, 1,1 – 1,75, 0,8 – 1,25, 1,21 – 1,65

  • Diamètre intérieur de l'ailette (mm) 94,99, 135,12, 115,06

  • Diamètre intérieur de l'ailette (in) 5,32, 3,74, 4,53

  • Diamètre extérieur de la gaine (mm) 24.13, 30.48, 38.1, 50.8, 53.34, 69.85

  • Diamètre extérieur de la gaine (in) .95, 1.2, 1.5, 2, 2.1, 2.75

  • Longueur (installé) (mm) 292.1, 482.6

  • Longueur (installé) (in) 11.5, 19

  • Diamètres des conducteurs compatibles (mm) 8,43 – 9,47, 7,41 – 9,47, 18,54 – 29,26, 19,81 – 20,65, 5,89 – 9,47, 35,86 – 44,7, 22,68 – 38,76, 22,68 – 29,26, 25,34 – 38,76, 4,67 – 7,41, 32,74 – 44,7, 19,81 – 29,26, 8,43 – 13,41, 14,6 – 20,65, 10,61 – 20,65, 17,29 – 20,65, 10,61 – 17,29

  • Diamètres des conducteurs compatibles (in) 0,184 – 0,292, 0,998 – 1,526, 0,78 – 0,813, 1,412 – 1,76, 0,332 – 0,373, 0,232 – 0,373, 0,73 – 1,152, 0,418 – 0,813, 0,78 – 1,152, 0,575 – 0,813, 0,681 – 0,813, 1,289 – 1,76, 0,292 – 0,373, 0,418 – 0,681, 0,332 – 0,528, 0,893 – 1,526, 0,893 – 1,152

Fonctionnement/Application

  • Type d'application  Extérieur, Intérieur

Normes de l’industrie

  • Normes compatibles  IEEE 48

Disponibilité du produit

  • Disponibilité  Amériques

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-HVT-Z

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue