Études de cas
Fiabilité et économies pour les fermes solaires
Économies de 12,8 millions de dollars grâce à la réduction des tranchées et des voies d'accès et à la conception d'un câblage efficace.
TE Connectivity a remporté un contrat important avec une Société d'Ingénierie, d'Approvisionnement et de Construction (CPE) de premier plan pour la construction d'un parc solaire de plus de 640 MW. La Solution de raccordement centralisé personnalisable CTS de TE a fourni un système d'équilibrage électrique EBoS complet, fiable et performant qui répondait aux requêtes uniques de la mise en œuvre de cette ferme solaire et a permis de réaliser d'importantes économies.
Résultats du projet
$12M+
économies de main-d'œuvre et de matériaux
67%
gain de temps pour l'installation