Optimisation EBOS pour votre parc solaire

L'équilibre électrique des systèmes (EBOS) est un élément essentiel des parcs solaires. TE a dévéloppé un EBOS (équilibre électrique des systèmes) de nouvelle génération qui est flexible, fiable et adaptable en fonction des besoins des centrales photovoltaïques. Compatible avec l'orientation des câbles de raccordement est-ouest et nord-sud.

 

Notre solution de raccordement centralisé personnalisable (CTS) peut être mise en œuvre indépendamment de la taille, de l'emplacement et de la structure.

 

Chaque projet CTS est géré par nos équipes d'ingénieurs et d'experts qui fournissent des conseils à chaque étape du processus, depuis la conception du parc et les recommandations d'optimisation post-installation, jusqu'à la formation personnalisée du personnel sur le terrain et l'assistance post-opérationnelle. 

Raccordement centralisé personnalisable (CTS)

Les trois composants principaux du CTS sont : les connecteurs à perforation d'isolant, les faisceaux de câbles photovoltaïques et les boîtiers de déconnexion de raccordement. Ensemble, ces composants CTS offrent des niveaux élevés de protection et de performance qui répondent à des normes de test et de certification strictes.

 

Certification UL 9703 et CEI 62852

20GW

Plus de 20 GW d'énergie solaire activée avec notre CTS

50%

Jusqu'à 50 % de réduction du temps d'installation

40%

Jusqu'à 40 % d'économies sur les coûts des matériaux

Flexibilité de conception, rapidité d'installation et expertise pour accélérer
le déploiement de parcs solaires

Expérience + Expertise + Excellence

Études de cas

Composants CTS

Découvrez la solution de raccordement centralisé personnalisable (CTS)
Découvrez comment TE peut vous aider à accélérer la mise en place de votre parc photovoltaïque.
Découvrez la solution de raccordement centralisé personnalisable (CTS)
Découvrez comment TE peut vous aider à accélérer la mise en place de votre parc photovoltaïque.

Haute qualité
et durable

• Composants fabriqués avec des matériaux de première qualité, pour garantir une durabilité et un rendement à long terme, même dans les environnements les plus difficiles

Rendement
et fiabilité

• Conception visant à offrir un maximum de flexibilité en termes d'orientation des câbles est-ouest ou nord-sud, ce qui permet d'obtenir des parcours de câbles plus efficaces et des opérations fiables.

• Permet d'adapter la conception sur place pour faire face à des circonstances inattendues

Installation rapide et faible maintenance

• Installation simple et rapide avec des composants préassemblés et prêts à l'emploi

• Permet de réduire les coûts d'installation et de maintenir les délais d'exécution des projets. Peu ou aucune maintenance requise

SIPC
Connecteur à perforation d'isolant pour les projets solaires à grande échelle haute performance