Études de cas
Ajuster les besoins sur le terrain
Réalisation d'une centrale photovoltaïque de 75 MW sans aucune demande de modification ni aucun dédommagement forfaitaire.
L'une des 10 plus grandes entreprises de construction électrique aux États-Unis a choisi TE Connectivity pour assurer l'équilibre électrique du système (EBoS) d'un parc solaire de 75 MW au Nouveau-Mexique. Au cours de la construction, les ingénieurs ont été confrontés à un défi inattendu qui n'a pu être résolu que grâce à la polyvalence et à l'adaptabilité des raccordements centralisés proposés par TE.
Résultat du projet
0
demande de modification et aucun dédommagement forfaitaire
12 MW
reconfigurés sur le site