Étude de cas CTS

ÉTUDE DE CAS

Raccordement centralisés pour les centrales solaires

L'architecture simplifiée des raccordements centralisés a permis d'accélérer l'installation d'une centrale solaire photovoltaïque aux États-Unis.

La solution de raccordement centralisé de TE Connectivity a permis à une grande centrale photovoltaïque du Midwest de simplifier et d'accélérer la mise en œuvre des connexions électriques. Cette solution fut très appréciée en raison des conditions particulièrement difficiles qui régnaient sur le site.

1,5%

de réduction des pertes de tension

40%

d'économies sur les coûts liés aux câbles et à l'installation