![Parc solaire](/content/dam/te-com/images/energy/global/story-hero-rendition/energy-solar-case-study-hero-1024x400.jpg/jcr:content/renditions/hero-story.jpg)
Études de cas
Stimuler le rendement grâce à l’innovation
Une grande entreprise d’ingénierie, d’approvisionnement et de construction (EPC) dans le domaine de l’énergie solaire a été chargée de veiller à maîtriser les coûts associés à l’installation, à l’exploitation et à la maintenance d’un parc solaire, situé sur un site sujet aux inondations.
Accélérer l’installation d’un parc solaire
La nouvelle solution de coffre personnalisable de TE permet à un parc solaire de 140 mégawatts dans le Midwest des États-Unis de simplifier et d’accélérer les installations de raccordement électrique – une amélioration bienvenue dans le contexte de conditions de site particulièrement difficiles.
Le défi
L’une des plus grandes sociétés de production d’électricité des États-Unis a confié à une société internationale d’ingénierie, d’approvisionnement et de construction (EPC) la construction d’un parc solaire de 140 mégawatts dans les délais impartis, en maîtrisant le temps et les coûts de main-d’œuvre, et en garantissant une chute de tension maximale de 1,5 %. L’installation sur site a mobilisé plus de 250 travailleurs sur une période de plus d’un an.
Le site de construction du par solaire, situé dans l’Arkansas rural, est sujet aux inondations, aux orages et aux éclairs habituels, aux tornades saisonnières et aux vagues de chaleur prolongées. En outre, la pandémie de COVID-19 a créé des retards supplémentaires qui ont menacé de retarder l’ensemble de l’installation de plusieurs mois.
Pour surmonter ces difficultés, l’EPC a choisi la solution de raccordement centralisé personnalisable (CTS) de TE, qui utilise une architecture de bus de terrain centralisée, offrant ainsi une architecture de câblage globale nettement plus simple par rapport à l’approche traditionnelle.
140MW
À produire par ce parc solaire
350 K
Modules solaires à installer
1.5%
De chute de tension maximale à atteindre
LA SOLUTION
Le système CTS facilite grandement l’installation, notamment grâce à l’utilisation de connecteurs à perçage d’isolation solaire et gel qui ne nécessitent pas de couper ou de dénuder l’isolation du câble, ce qui permet de gagner un temps considérable. Le capot rempli de Powergel couvrant l’IPC qui recouvre l’IPC protège les connexions de l’humidité pendant toute leur durée de vie.
Grâce à ce système, les techniciens sur site déclarent qu’il ne leur faut en moyenne que deux minutes pour installer deux IPC. Cela comprend le nettoyage du câble, le test de continuité, le réglage des IPC par serrage manuel, l’utilisation d’une clé à chocs sans fil pour serrer les connecteurs à vis autocassante conformément aux spécifications, l’application du boîtier en gel, le test de la continuité au niveau du connecteur de liaison et la mise à longueur du cordon terminal.
De plus, pour éviter la menace d’eau stagnante fréquente, le câblage et le câblage sont installés dans des supports de câbles hors sol orientés Est-Ouest et Nord-Sud.
Nous pouvons installer 10 IPC et terminer un coupe circuit de bus de jonction (TBD) pour fermer un circuit en moins de 20 minutes, ce qui représente un gain de temps extrême.
- Chef de projet du site
LE RÉSULTAT
Grâce au système CTS, le temps et la main-d’œuvre nécessaires à l’installation de la partie électrique de ce parc solaire ont été considérablement réduits.
Un autre avantage important du système est qu’il réduit le nombre de connexions, ce qui permet de minimiser les fuites de courant et la chute de tension sur l’ensemble du parc solaire. Pour ce projet particulier, l’architecture CTS devrait aider le parc solaire à atteindre son objectif de chute de tension maximale de 1,5 % pour l’ensemble du réseau de distribution de capteurs CC.