Présentation
Pannes et protection des lignes aériennes et sous-stations
Lisez notre livre blanc rédigé par notre expert en protection de la faune et des biens
Résumé
L’exigence mondiale d’opérations de services publics toujours plus fiables et rentables se poursuit au rythme où les temps d’arrêt sont mesurés et pénalisés en minutes et en secondes. Au cours des 20 dernières années, l’industrie a de plus en plus pris conscience que les effets externes, généralement incontrôlés, de la faune sont responsables d’un nombre beaucoup plus élevé de pannes imprévues que ce qui avait été reconnu auparavant. Par conséquent, la protection de la faune et des biens est devenue un domaine d’intérêt plus important étant donné que la réduction des pannes imprévues équivaut à une amélioration du rendement.
À mesure que nous comprenons mieux les défis, une pression supplémentaire est exercée de la part des organismes environnementaux pour qui le risque d’électrocution de la faune constitue un argument de choc. Auparavant, le fournisseur d’électricité était le plus souvent le plus préoccupé par sa perte de fiabilité, mais aujourd’hui, les deux points de vue doivent être pris en compte.
Ce livre blanc traite du large éventail d’applications où la faune interagit régulièrement avec notre réseau électrique. Nous définissons le problème et illustrons les solutions potentielles à l'aide de matériaux et de conceptions modernes pour améliorer la fiabilité tout en protégeant la faune.
Ce livre blanc porte principalement sur les problèmes, les coûts et les solutions à long terme en lien avec la faune (oiseaux et animaux terrestres). Il met en évidence diverses autres sources de pannes/dommages qui peuvent être solutionnés de la même façon que lorsqu'ils sont provoqués par oiseau ou un animal terrestre.
+500k
Montant des amendes potentielles en dollars pour ne pas avoir suffisamment protégé la faune
$10bn
Le coût mondial des pannes induites par la faune par an
50%
des pannes causées par la faune concerne les oiseaux