Webinaire

Protéger les services publics : stratégies pour atténuer les pannes et protéger la faune

Regarder à la demande

Éviter les pannes en fiabilisant votre réseau

Les oiseaux, les rongeurs, les reptiles et même les écureuils sont tous capables de provoquer des pannes de courant. Les animaux se déplacent autour des postes et les oiseaux se perchent sur les transformateurs. Même les petits oiseaux ou les rongeurs peuvent causer des problèmes en attirant de plus grands prédateurs.

 

L'interaction entre la faune et les équipements électriques peut avoir de nombreuses conséquences, de l'électrocution aux pannes, en passant par les feux de forêt. Cela se produit lorsque les animaux sauvages provoquent une panne phase-phase ou phase-terre avec leur corps. Nos solutions peuvent réduire le risque d'incendie lié aux collisions malencontreuses entre la faune, la végétation et vos sous-stations ou vos lignes aériennes.

 

Les composants d'isolation et les isolants permettent d'atténuer les menaces potentielles et de réduire le risque de pannes et d'incendies associés aux interactions de la faune avec les lignes sous tension. Cet investissement stratégique est rentable, car il permet de protéger les équipements et les communautés contre les interférences coûteuses et potentiellement catastrophiques de la faune, tout en préservant la vie des espèces animales.

Des matériaux avancés pour une protection optimisée

Les matériaux utilisés par TE destinés à la protection de la faune et des équipements sont conçus pour :

 

- Assurer une fiabilité pendant plus de 40 ans sans dégradation significative des performances.

- Minimiser le risque d'incendie dans des environnements de services publics, grâce à l'utilisation de nos matériaux standards.

- Étendre les performances et répondre aux besoins de nos clients en ajoutant la norme V0, si nécessaire.

Durabilité en toute situation

Nos formulations de matériaux exclusives offrent une durabilité partout, même dans des environnements pollués par la HT. Fabriquée à partir d'un matériau anti-cheminement, la gamme WAP (Wildlife and Asset Protection : protection de la faune et des équipements électriques) Raychem de TE est optimisée pour assurer la résistance au cheminement, l'endurance thermique et la résistance aux UV pour une protection haute performance de vos biens tout au long de leur durée de vie. Cette fiabilité « installez et oubliez » est le résultat de plus de 60 ans de recherche, au développement et à la science des matériaux. Nos experts en protection de la faune et des équipements électriques sont prêts à vous aider en vous proposant une large gamme de solutions d'isolation fiables, que vous pouvez personnaliser en fonction de vos applications.

Contactez-nous
Protection des postes

Réduction des pannes dans les postes

L'amélioration de la fiabilité est possible en isolant les biens vulnérables dans les postes. Les solutions TE personnalisables sont utilisées dans le monde entier pour isoler efficacement des milliers de postes chaque année contre les risques de pannes causées par la faune, la végétation, les événements météorologiques extrêmes et les contacts accidentels, ainsi que pour réduire les risques d'incendie suite à l'électrocution d'animaux. Nous concevons des solutions permettant d'améliorer les distances d'isolement et d'empêcher la faune d'accéder aux zones à haut risque. Nos produits sont faciles à installer et conçus/fabriqués pour résister pendant toute la durée de vie de vos équipements dans les environnements les plus difficiles.

Protection des postes

Protection des lignes aériennes et de la faune

Réduisez les pannes et les risques d'incendie sur les lignes aériennes tout en protégeant la faune. Les risques de panne et d'incendie peuvent être réduits et éliminés grâce à une isolation efficace des éléments sensibles des lignes aériennes. TE a isolé des millions de kilomètres de conducteurs nus des lignes électriques à travers le monde. Nos capots de protection pour rapaces, nos caches pour coupe-circuits à fusible ou pour réenclencheurs, ainsi que nos gaines pour lignes, protègent les équipements contre tout contact accidentel et momentané avec les oiseaux ou les débris emportés par le vent. La plupart d'entre eux peuvent être installés sur des équipements sous tension et sont disponibles dans des conceptions monobloc sans soudure pour une gestion complète de la faune et de la végétation.

Protection des postes

Protection des appareillages

Comment réduire les espaces tout en travaillant dans des volumes restreints et en améliorant les niveaux d'isolation ?
La gamme d'isolants de TE est utilisée dans les appareillages de connexion isolés à l'air et au gaz pour assurer l'isolation des jeux de barres afin d'aider nos clients à concevoir des équipements plus compacts et plus fiables. Nos solutions peuvent améliorer les niveaux d'isolation de sécurité, en optimisant l'espace tandis que les matériaux utilisés dans nos capots isolants sont conçus pour être compacts et atténuer les risques d'incendie conformément à la norme CEI 60616.

Protéger les réseaux ferrés, les centres de données, les installations gazières ou pétrolières, ainsi que les parcs solaires et éoliens

Comment améliorer la fiabilité dans les applications industrielles ? Chaque minute d'arrêt a un impact sur les performances commerciales de certaines applications industrielles telles que les centres de données, les parcs solaires/éoliens, les réseaux ferroviaires et les installations pétrolières ou gazières. TE comprend que les temps d'arrêt peuvent être préjudiciables à ses clients, notamment les hôpitaux, les écoles et les organismes de sécurité. Nos solutions d'amélioration de l'isolation et de protection des biens offrent à nos partenaires la possibilité de minimiser les risques liés à la faune et aux intempéries, et d'améliorer les mesures SAIDI et SAIFI communiquées aux régulateurs.

Protection des postes

Gestion de la faune et des feux de forêt

Les incendies ponctuels provoqués par des animaux (écureuils, oiseaux, rongeurs...) qui s'invitent sur vos lignes aériennes et dans les postes sont souvent le résultat d'électrocutions. Ils tombent au sol et déclenchent un incendie. Nous pouvons vous aider à prévenir les incendies de forêt et les feux de broussaille provoqués par des animaux grâce à notre vaste sélection de solutions isolantes pour la faune, notamment des protections de traversée, de barres droites, coudées ou en T et plus encore. Tous ces produits sont fabriqués à partir de notre matériau polymère unique Raychem. Il est spécialement formulé pour résister au cheminement, à la dégradation due aux UV et aux températures extrêmes. Forts de plus de 60 ans d'expérience dans la fabrication et la conception d'équipements électriques, nous nous engageons à protéger votre réseau pendant toute la durée de vie de vos équipements et à réduire les risques de feux de forêt et de broussaille, tout en préservant la vie des animaux et limitant l'élagage des arbres.