Découvrez un système de démonstration de débit d'air de CVC à la pointe de la technologie, réalisé par les ingénieurs de TE, Avnet et Microchip, afin de démontrer leur collaboration inédite. La surveillance à distance en temps réel et le contrôle basé sur le cloud sont rendus possibles grâce aux connexions fluides de cette technologie révolutionnaire. Observez comment le pouvoir de transformer les données en informations exploitables a changé le paysage de l’IoT. Ne manquez pas cette vidéo de démonstration passionnante qui présente l’avenir de la technologie connectée.

Application
Climatisation
Des systèmes CVC inefficaces entraînent des coûts d’exploitation plus élevés et peuvent avoir un effet sur la productivité. Pour les systèmes de climatisation, les capteurs de pression, de température, d’humidité et autres fournissent des données qui les aident à fonctionner de manière plus efficace et plus fiable et améliore le confort des occupants.
Des systèmes CVC inefficaces entraînent des coûts d’exploitation plus élevés et peuvent avoir un effet sur la productivité des travailleurs. Pour les systèmes de climatisation, les capteurs de pression, de température, d’humidité et autres fournissent des données qui aident les systèmes de climatisation à fonctionner de manière plus efficace et plus fiable et améliore le confort des occupants. De plus, les systèmes de climatisation avancés peuvent fournir un meilleur contrôle de la température ambiante ainsi que de la qualité de l’air et de l’humidité dans les bâtiments pour optimiser le confort tout en minimisant les coûts. AC fournit plus que des températures plus fraîches en intérieur. Puisque la température et l’humidité sont relatives, la climatisation réduit les deux. Une humidité plus faible peut réduire le développement de bactéries et de micro-organismes et augmenter la productivité des travailleurs. La conception CVC avec technologie de capteur permet un meilleur contrôle du système pour améliorer la qualité et l’efficacité de l’air. Une gamme de capteurs est utilisée dans les systèmes de climatisation modernes et efficaces pour surveiller le processus et l’équipement de climatisation, ainsi que pour surveiller et fournir un retour d'information sur les paramètres environnementaux tels que la température, l’humidité, la qualité de l’air et plus encore. De nombreuses applications sur les équipements de climatisation se trouvent dans des environnements hostiles qui subissent des vibrations élevées, des cycles de température rapides ainsi que de la condensation et d’autres conditions extrêmes. TE Connectivity (TE) fournit une large gamme de transducteurs de pression renforcés et de sondes de température qui ont été conçus spécifiquement pour les environnements de climatisation et offrent des conceptions faciles à installer et très fiables. Pour simplifier l’intégration du système, TE propose une gamme de signaux de sortie analogiques ainsi que plusieurs produits avec sortie numérique I2C et certains prenant en charge les protocoles de communication sans fil populaires. Au fur et à mesure que l’équipement et les systèmes CVC continuent de progresser, l’innovation dans la technologie et la conception des capteurs vont aussi continuer de progresser, permettant une efficacité et un contrôle encore plus grands de la climatisation.


Retrouvez une discussion intéressante sur le domaine de pointe de la surveillance du débit d’air des systèmes CVC, menée par des ingénieurs de TE, Avnet, Microsoft Azure et Microchip. Acquérez des connaissances utiles et rejoignez la discussion qui examine les développements les plus récents dans ce domaine important. Ne manquez pas votre chance de voir cette discussion passionnante, qui produira à coup sûr des approches révolutionnaires pour surveiller et optimiser le débit d’air.