Application

Capteurs pour les systèmes CVC et de réfrigération

Les capteurs font partie intégrante de la plupart des systèmes de chauffage, de ventilation, de climatisation et de réfrigération (CVCR). Ils permettent non seulement de maintenir un climat intérieur confortable, mais aussi d’assurer le bon fonctionnement du système CVCR.

Les capteurs permettent des diagnostics qui peuvent aider à identifier les problèmes de système ou d’équipement susceptibles de réduire l’efficacité ou de provoquer des pannes majeures. Du système de ventilation aux équipements de refroidissement, de chauffage et de réfrigération d'une installation, les capteurs permettent de réduire les temps d'arrêt, d'améliorer la productivité et de diminuer les coûts de maintenance, tout en améliorant l'efficacité et en réduisant les coûts d'exploitation. Les capteurs et les systèmes de contrôle CVC ont évolué au fil des ans et continueront d’évoluer afin de répondre aux besoins des FEO et des personnes du monde entier. Au cours des 30 dernières années, il y a eu une tendance à vouloir des systèmes CVC plus efficaces, avec un meilleur contrôle de la température ainsi que la nécessité de surveiller et de réguler d'autres paramètres physiques tels que l'humidité, la qualité de l'air et autres. Cette évolution a entraîné le besoin de plus de capteurs pour surveiller et contrôler le système, mais aussi de nouveaux types de capteurs  tels que ceux utilisés pour détecter la présence des personnes, l'humidité, le CO2 et bien d'autres.

Applications CVC

Les futurs systèmes devront être plus efficaces et offrir un meilleur confort, mais ils pourront également intégrer une large sélection de fonctions de diagnostic afin de garantir un fonctionnement fiable et efficace et de faciliter la maintenance prévisionnelle.  Les capteurs sont en train d'évoluer de plusieurs manières afin de mieux répondre aux besoins des clients en matière de mesure peu coûteuse et précise pour toute une série de paramètres physiques. L’industrie des systèmes CVC apporte des améliorations à la technologie des capteurs dans plusieurs domaines clés, notamment l’amélioration de la durabilité pour résister aux environnements difficiles, les capacités de communication numérique, la capacité de surveiller plusieurs paramètres physiques avec un seul capteur, les capteurs de faible puissance, les capacités sans fil avec une variété d’options de protocole de communication et les capteurs plus petits pour prendre moins de place. Les ingénieurs de systèmes CVC sont mis au défi de concevoir des systèmes précis et fiables qui consomment moins d’énergie. Nous fabriquons une large gamme de capteurs renforcés et fiables pour les systèmes CVC, notamment des capteurs de pression, de température, d'humidité, de vibration, de position, de force, de vitesse, etc. Ces capteurs jouent un rôle essentiel pour améliorer le rendement, les performances et la fiabilité des systèmes CVC.

Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 4:18
Loaded: 3.84%
Stream Type LIVE
Remaining Time 4:18
 
1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Démonstration de l'IoT sur la pression de l'air des systèmes CVC
    Démonstration de l'IoT sur la pression de l'air des systèmes CVC
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 14:45
    Loaded: 1.12%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 14:45
     
    1x
      • Chapters
      • descriptions off, selected
      • subtitles off, selected
      • en (Main), selected
      Discussion d’expert sur l’IoT et la pression de l'air des systèmes CVC
      Discussion d’expert sur l’IoT et la pression de l'air des systèmes CVC

      De la surveillance des vibrations de moteur au débit d’eau dans les systèmes de chaudière, notre gamme permet aux intégrateurs de spécifier différents types de capteurs au sein d'un système provenant d'un seul et même fournisseur. En tant que concepteur et fabricant mondial de capteurs et de systèmes basés sur les capteurs, TE offre un support aux ingénieurs en matière de développement et d’instrumentation pour les systèmes CVC. Nos capteurs sont conçus et fabriqués selon des spécifications précises, le plus souvent sur mesure. Ensemble, avec nos clients, nous nous efforçons de résoudre de manière innovante et créative, les plus grands défis d'aujourd'hui.