Application
Systèmes d’extinction d’incendie
Les coûts de CVC représentent une part importante des dépenses pour les bâtiments. Heureusement, l’IdO, le sans fil et la technologie des capteurs fournissent des données pour accroître l’efficience des bâtiments.
Les données collectées et les options de contrôle que fournissent ces technologies peuvent réduire les coûts opérationnels et ajouter de la valeur à d’autres systèmes pour une solution de bâtiments plus holistique. Les capteurs sont au premier plan en termes de gestion de CVC. Ils nécessitent des conceptions stables et robustes pour durer dans le temps et dans des environnements difficiles inattendus tels que les émanations, la fumée, la poussière ou le feu. Si les CVC offrent aux travailleurs plus de confort et leur permettent d'être plus productifs, les bons capteurs peuvent également sécuriser davantage les personnes et les matériaux à l’intérieur du bâtiment. Les bâtiments comportent souvent des serveurs, des réseaux informatiques et des stocks, en plus des personnes, qui sont sensibles aux températures, aux émanations et à l’humidité. Les capteurs qui surveillent ces points de données peuvent alerter le service de maintenance sur des conditions environnementales susceptibles d’endommager les stocks, d’avoir un impact sur la santé des travailleurs ou même d’augmenter les risques d’incendie. Associés à des interfaces rationalisées et à des systèmes informatiques de haute qualité, les capteurs sont un élément essentiel de la surveillance et des diagnostics fiables des systèmes CVC. La réduction de la taille, du coût et des besoins en énergie des capteurs permet d'avoir des réseaux rentables et suffisamment de données pour surveiller efficacement les environnements à risques. Par exemple, nos capteurs de pression différentiels à montage sur carte (SM7000, SM8000 et HCLA) et nos capteurs de pression à microflux à montage sur carte (LMI et LDH) sont protégés contre la poussière et les émanations et sont reconnus pour leur stabilité à long terme. En outre, la thermistance DO-35 fournit des températures de fonctionnement allant de -40° C à 300° C, une tolérance de ±1 % et est conforme à la directive RoHS. Avec des données précises et fiables, les contrôles d’automatisation ou le personnel de maintenance peuvent modifier les opérations des CVC pour plus d’efficacité, réduire les risques ou agir comme un système de détection précoce afin de donner aux personnes présentes dans le bâtiment plus de temps pour se rendre dans un endroit sûr. Les capteurs TE Connectivity (TE) s’interfacent facilement avec d’autres systèmes de surveillance et de diagnostic numériques ou analogiques. La plupart des capteurs CVC numériques peuvent produire plus d’une onde de sortie. Associés à des microprocesseurs, les capteurs TE fournissent une surveillance continue avec des sorties analogiques et numériques dans des environnements extrêmes pour des systèmes CVC sûrs, fiables et efficaces.