Application
Pompes à chaleur
Créer des espaces intérieurs confortables tout en maintenant un bâtiment rentable est un défi commun pour les systèmes CVC modernes. Une pompe à chaleur est une solution rentable pour fournir chauffage et climatisation en une seule unité.
Les capteurs de pression, de température, de débit et d’humidité rendent ces systèmes plus intelligents et plus efficaces. Cependant, les capteurs doivent être rentables, précis et fiables comme partie intégrante des systèmes de pompes à chaleur, car les environnements dans lesquels ils fonctionnent peuvent être assez difficiles. Pour les climats avec des besoins modérés de chauffage et de refroidissement, les pompes à chaleur offrent une autre solution éconergétique aux fourneaux et aux climatiseurs. Comme votre réfrigérateur, les pompes à chaleur utilisent l’électricité pour déplacer la chaleur d’un espace frais vers un espace chaud, ce qui rend l’espace frais plus frais et l’espace chaud plus chaud. Pendant la saison de chauffage, les pompes à chaleur déplacent la chaleur de l’extérieur frais vers votre maison chaude et pendant la saison de refroidissement, les pompes à chaleur déplacent la chaleur de votre maison fraîche vers l’extérieur chaud. Parce qu’elles déplacent la chaleur plutôt que de produire de la chaleur, les pompes à chaleur peuvent fournir un conditionnement équivalent des locaux pour le quart du coût d’exploitation des appareils de chauffage ou de climatisation conventionnels. Les systèmes de pompes à chaleur typiques utilisent un ensemble de capteurs pour surveiller le processus de refroidissement ou de chauffage ainsi que pour surveiller les environnements intérieurs et extérieurs. Les applications comprennent la détection de la température de l’air, de l’eau ou du réfrigérant avec des capteurs de température spécialisés pour dégivrer l’air intérieur et extérieur et autres. Les capteurs de pression sont utilisés pour surveiller le débit d’air ou la pression de l’eau et l’humidité est généralement surveillée à l’intérieur comme à l’extérieur. Les données des capteurs sont utilisées pour optimiser les opérations d’une pompe à chaleur et, en outre, les données des capteurs peuvent aider à surveiller l’efficacité du système et les besoins de maintenance déterminants. Avec suffisamment de données, un système CVC intelligent peut automatiser et gérer le débit et la direction du flux à travers une pompe à chaleur en fonction des demandes.