Découvrez un système de démonstration de débit d'air de CVC à la pointe de la technologie, réalisé par les ingénieurs de TE, Avnet et Microchip, afin de démontrer leur collaboration inédite. La surveillance à distance en temps réel et le contrôle basé sur le cloud sont rendus possibles grâce aux connexions fluides de cette technologie révolutionnaire. Observez comment le pouvoir de transformer les données en informations exploitables a changé le paysage de l’IoT. Ne manquez pas cette vidéo de démonstration passionnante qui présente l’avenir de la technologie connectée.

Application
Volume d’air variable
Les bâtiments plus anciens peuvent utiliser un volume d’air constant (VAC) pour le chauffage et la climatisation. Cette conception fournit un flux d’air constant, tout en modifiant la température du fluide (liquide ou gaz) pour réguler la température du bâtiment.
Pour les grands bâtiments avec plusieurs zones ou espaces, le VAC était inefficace. À mesure que la technologie progressait et que les coûts de chauffage et de climatisation augmentaient, des solutions innovantes étaient nécessaires pour améliorer l’efficacité du CVC. Aujourd’hui, la technologie de capteurs précis et fiables fournit des données permettant d’améliorer le rendement et le contrôle des bâtiments grâce aux systèmes à volume d’air variable (VAV). Dans les grands bâtiments à plusieurs zones, les contrôleurs VAV sont plus efficaces que les conceptions VAC. Le système VAV utilise une température constante et fait varier le volume d’air pour que les espaces restent agréables tout en économisant de l’énergie. Le débit volumique est contrôlé par un régulateur. Si la charge d’un espace individuel change, le régulateur d’un système VAV s’ajustera pour compenser. Par exemple, s’il n’y a pas besoin de chauffage ou de refroidissement dans une pièce, le régulateur pourrait se fermer complètement. L’énergie qui aurait été gaspillée dans cet espace peut maintenant circuler vers d’autres zones. Dans certaines situations, la fermeture des régulateurs peut créer une contre-pression. Les capteurs de pression sensibles peuvent détecter les changements subtils dans les systèmes VAV et réduire le flux d’air, ce qui permet des économies d’énergie supplémentaires. Les VAV nécessitent des capteurs de température et de pression pour surveiller le débit d’air, les performances des filtres et le contrôle des régulateurs. Il existe des capteurs de température en acier inoxydable à sonde moyenne (série 510M), à sonde de conduit (série 514M) et en acier inoxydable à montage à collerette (GA10K3D536) qui sont rentables et faciles à installer. Si la fermeture d’un régulateur crée une contre-pression, des capteurs tels que LMI/LHD de TE Connectivity (TE) détecteront de petits changements (0,1"FS) et réduiront les vitesses du moteur et de la soufflante. Les capteurs de température et de pression CVC fournissent des données précises et fiables pour ajuster les régulateurs et le débit d’air afin de gérer les demandes en constante évolution dans plusieurs zones pour des bâtiments plus efficaces. TE fournit des conceptions stables durables avec plusieurs façons de se connecter pour faciliter la mise en œuvre, un meilleur contrôle et une efficacité accrue dans les systèmes CVC.


Retrouvez une discussion intéressante sur le domaine de pointe de la surveillance du débit d’air des systèmes CVC, menée par des ingénieurs de TE, Avnet, Microsoft Azure et Microchip. Acquérez des connaissances utiles et rejoignez la discussion qui examine les développements les plus récents dans ce domaine important. Ne manquez pas votre chance de voir cette discussion passionnante, qui produira à coup sûr des approches révolutionnaires pour surveiller et optimiser le débit d’air.