Découvrez un système de démonstration de débit d'air de CVC à la pointe de la technologie, réalisé par les ingénieurs de TE, Avnet et Microchip, afin de démontrer leur collaboration inédite. La surveillance à distance en temps réel et le contrôle basé sur le cloud sont rendus possibles grâce aux connexions fluides de cette technologie révolutionnaire. Observez comment le pouvoir de transformer les données en informations exploitables a changé le paysage de l’IoT. Ne manquez pas cette vidéo de démonstration passionnante qui présente l’avenir de la technologie connectée.
Application
Ventilation mécanique
La réduction d’énergie et des coûts d’un bâtiment tout en améliorant le confort n’est pas seulement une question de chauffage et de climatisation efficaces. La lettre « V » dans CVC signifie ventilation et les capteurs pour la ventilation mécanique améliorent l’efficacité des systèmes CVC tout en gardant les espaces intérieurs confortables et sains.
La ventilation est nécessaire pour le confort CVC et la bonne qualité de l’air. Sans une ventilation suffisante, les utilisateurs finiront par être inconfortable et même avoir des problèmes de santé. Ceux-ci peuvent aller de la fatigue des travailleurs à l’expérience du syndrome des bâtiments malsains dans un espace commercial. Les experts ont également recommandé d’augmenter la ventilation pour prévenir la propagation du virus de la COVID-19 en diluant les particules virales. La ventilation consiste à ajouter la bonne quantité d’air frais de l’extérieur à l’espace d’air intérieur. La ventilation mécanique utilise des conduits et des ventilateurs pour aspirer et distribuer l’air frais dans un espace, et parfois pour évacuer l’air de zones spécifiques. La ventilation mécanique est bénéfique non seulement pour l’efficacité énergétique, mais aussi pour fournir un meilleur contrôle sur la quantité d’air extérieur ajoutée, ainsi que sur sa provenance. Pour atteindre ce niveau de contrôle et d’efficacité, la ventilation mécanique nécessite des données pour déterminer quels évents ouvrir ou fermer et dans quelle direction déplacer l’air. Deux techniques plus récentes qui utilisent des techniques de ventilation mécanique comprennent le volume d’air variable, ou VAV, et la ventilation avec récupération d’énergie, ou VRE. Les deux utilisent un ensemble de capteurs pour assurer des niveaux appropriés de débit d’air et un contrôle précis de la température et de l’humidité. Les capteurs de pression différentielle à montage sur carte sont essentiels pour surveiller et maintenir un débit d’air adéquat pour chaque zone et pour s’assurer que les filtres du système ne sont pas bloqués. Des capteurs de température de montage de conduit et de moyenne sont utilisés pour surveiller et contrôler les températures dans chaque zone. De plus, la surveillance de l’humidité entre les zones et l’extérieur peut aider à maintenir une humidité intérieure idéale autour de 30 à 50 %. Cette plage est agréable pour les occupants, tout en étant suffisamment élevée pour réduire le taux d’infection par des virus tels que la grippe et suffisamment faible pour réduire la croissance des micro-organismes. Pour surveiller à la fois la température et l’humidité, TE Connectivity (TE) fabrique la série de capteurs HTU qui fournit des précisions de ± 2 % HR pour l’humidité et de ± 0,2 °C pour la température.
Retrouvez une discussion intéressante sur le domaine de pointe de la surveillance du débit d’air des systèmes CVC, menée par des ingénieurs de TE, Avnet, Microsoft Azure et Microchip. Acquérez des connaissances utiles et rejoignez la discussion qui examine les développements les plus récents dans ce domaine important. Ne manquez pas votre chance de voir cette discussion passionnante, qui produira à coup sûr des approches révolutionnaires pour surveiller et optimiser le débit d’air.