Assemblage et fabrication de fils-guides
Bénéficiez de services de fabrication et des marques privées, auprès d'une seule et même société. Nos équipes d’assemblage et de fabrication de fils de guidage prennent en charge le développement des produits jusqu’à leur commercialisation.
TE dispose de capacités étendues de meulage de noyau avec un équipement de meulage de précision dernière génération utilisant la technologie FAO et un système de mesure du meulage (profilomètre) afin de garantir que nous répondons aux exigences de nos clients en matière de précision et de tolérance. Nos fils de guidage sont utilisés dans les applications coronariennes, périphériques et neurovasculaires les plus difficiles, et nos ingénieurs sont prêts à vous aider à développer et à concevoir votre fil en fonction de vos exigences de performances.
Applications des fils de guidage
Grâce à notre expertise approfondie en matière de fabrication de fils de guidage, nous fournissons des solutions innovantes pour les applications suivantes :
- Coronaire
- Gastro-entérologie/rénale/urologie
- Obstétrique/gynécologie
- Radiologie
- Vasculaire périphérique
Capacités des fils de guidage
Contactez TE pour discuter de la construction, des performances et des exigences réglementaires pour vos fils.
Caractéristiques des fils de guidage | Description |
Diam. ext. du fil de guidage | de 0,356 à 0,965 mm |
Longueur du fil de guidage | de 40 à 450 cm |
Matériaux de l’âme | Acier inoxydable |
Matériaux de la bobine | Platine, acier inoxydable, tungstène |
Revêtements/gaine | Non enduit |
Bandes de marqueur RO | Platine |
- Diamètres des fils à noyau en acier inoxydable et en nitinol allant de 0,254 à 0,965 mm
- Plusieurs configurations de pointes pour répondre aux critères de performances du fil de guidage
- Procédés de soudage laser pour la fixation de bobines et de marqueurs RO
- Différentes options de conditionnements allant du vrac, non stériles aux fils de guidage finis, entièrement emballés, étiquetés et stérilisés.
- La gamme de services comprend : la fabrication complète sous contrat, les demandes d’autorisations réglementaires, la gestion de programme, le développement de programmes/processus, la gestion de la chaîne d’approvisionnement, le conditionnement et la stérilisation

Meulage personnalisé
TE a élargi ses capacités de meulage de noyau avec un nouvel équipement de meulage de précision dernière génération utilisant la technologie FAO et un système de mesure de profil (profilomètre).
Plus d'options de noyaux et des délais d'exécution plus courts - que vous ayez besoin d'un noyau meulé uniquement ou qu'il fasse partie d'un projet de fil de guidage fini. L’interface directe de la CAO/PAO fournit à TE une plateforme exceptionnelle pour meuler des profils de meulage simples ou multi-coniques. Des formes et des configurations personnalisées sont disponibles sur demande.
Matériaux : acier inoxydable, acier inoxydable hyten, MP35N™ et nitinol.
Tailles :
- Diamètre du fil brut : 0,152 mm
- Longueur du fil brut : 15,24 à 449,58 cm
- Diamètre du fil meulé : 0,0254 à 0,965 mm
- Longueur meulé : 0 à 50,8 cm
- Longueur de la conicité : 0 à 50,8 cm
- Diamètre de la pointe : 0,0254 à 0,762 cm
- Longueur du fût à sertir : 0 à 50,80 cm
- Largeurs de rainure : 0,254 à 25,4 mm
- Nombre de cônes : jusqu’à 100
- Nombre de fûts à sertir : jusqu’à 100
- Aplatissement : jusqu’à 50,8 cm
Opérations secondaires : découpe, nettoyage et revêtement par ultrasons
Prototypes de bobines personnalisés
L’augmentation de la capacité de fabrication de bobines de TE et sa large gamme de services lui permettent de raccourcir les délais de livraison et de proposer des prix compétitifs pour les bobines en tant que composants ou comme caractéristique de fil de guidage.
Support technique : nos équipes d’ingénierie collaborative possédant une vaste expérience technique vous assistent du début à la fin et vous donnent également des conseils de conception concernant les aspects suivants :
- Utilisation finale
- Procédures d’assemblage de composants multiples
- Faisabilité de la fabrication
- Simulation SOLIDWORKS™, traitement statistique Minitab™
Matériaux : diamètres de fil allant de 0,0508 à 0,406 mm, disponibles avec des longueurs de bobine allant jusqu’à 450 cm
Types : fil plat ou rond, enroulement gauche ou droit, simple ou multifilaire, pas variable
Matériaux : platine, platine/tungstène, acier inoxydable, tungstène plaqué or, etc.
Opérations secondaires : dilatation des bobines, revêtements, coupures sans bavures, collage aux UV, nettoyage par ultrasons