Neurovasculaire
TE Connectivity a consacré plus de deux décennies à l’évolution et à l’innovation des traitements neurovasculaires mini-invasifs. et fournit des solutions pour l’accès, la fermeture, l’administration et le traitement de l’AVC.
Grâce à la fabrication du système d’administration à base métallique pour l’administration de spirales emboliques de nouvelle génération il y a plus de deux décennies, les solutions de TE Connectivity ont été à l’avant-garde du succès clinique.
Suite à la récente vague d’innovation dans l’espace, TE a été un partenaire clé dans l’évolution de l’approche axée sur le dispositif de traitement de l’anévrisme et de l’AVC, qui assure l’accès et le traitement de certains des systèmes vasculaires les plus complexes du corps.
Grâce à sa détermination à réaliser l’objectif de créer un monde plus sûr, TE a été nommé dans la liste Change the World du magazine Fortune pour son rôle dans la fourniture de dispositifs précis de nouvelle génération pour l’accès, la fermeture, l’administration et le traitement de l’AVC, ce qui se traduit par de meilleurs effets à long terme pour les patients.
Avec l’évolution rapide de la science des caillots, il est nécessaire d’innover constamment dans ce domaine. Les équipes de conception de TE travaillent d’arrache-pied pour transformer les besoins cliniques en innovations techniques, avec des dispositifs de nouvelle génération axés sur le domaine de la visualisation améliorée et de la miniaturisation.
Compétences de base
- Fils-guides
- Gaines d’accès
- Cathéters de support
- Aspiration
- Thrombectomie mécanique/Récupérateurs de stents
- Dérivation de l’écoulement
- Occlusion
- Administration de médicaments
- Protection cérébrale
- Micro-cathéters à 1 profil Français
- Systèmes d’administration de stents, de bobines et d’endoprothèses
- Cathéters d’embolisation et d’occlusion
- Cathéter d’élimination de thrombus
- Systèmes spécialisés d’administration et d’accès
- Dispositifs de fermeture vasculaire
Centre neurovasculaire dédié
TE Connectivity a dédié une surface de 3 500 pieds carrés à un laboratoire de prototypage et de test neurovasculaire de classe mondiale, offrant des services tels que l’aide à la conception CathCAD, la simulation et les tests ANSYS.