Technologies de cathéter

De la conception, du développement et de la fabrication de composants jusqu'aux assemblages de cathéters complexes et optimisés pour diverses thérapies interventionnelles, TE est le partenaire de confiance pour les plus grandes entreprises de dispositifs médicaux.

Forts d'un large éventail de capacités de fabrication intégrées verticalement, nous sommes équipés pour effectuer des opérations secondaires sur divers composants essentiels au développement de systèmes de cathéters avancés. Cette intégration transparente permet de produire des dispositifs à base de cathéters très rentables et innovants qui se distinguent nettement sur le marché, et ce, par l'intermédiaire d'un seul partenaire.

Notre approche collaborative entre vos équipes de développement et nos experts en fabrication permet de mettre l'accent sur la conception de composants, de sous-ensembles et de dispositifs entièrement assemblés en vue de leur fabrication, ce qui permet de réduire les délais de développement et d'accélérer la mise sur le marché de dispositifs finis de haute qualité, tout en protégeant et en améliorant votre propriété intellectuelle. 

TE peut vous fournir des composants, des sous-ensembles et des ensembles complets en interne, ce qui vous permet de bénéficier d'un fournisseur unique pour vos composants, gaines et tiges orientables sur mesure.

Cathéters / tiges passifs tressés et à renforcement hélicoïdal

Les cathéters de diamètre moyen à large (au-dessus de 6 Fr) sont tressés et/ou à renforcement hélicoïdal. Ces cathéters poussés n'ont pas de capacité de direction et sont utilisés dans les procédures d'intervention structurelle cardiaque et électrophysiologique.

Gaines d'introduction

Les cathéters de gros calibre tressés et/ou à renforcement hélicoïdal sont livrés sous la forme d'un dispositif fini stérilisé. Ils sont intéressants et sont utilisés pour l'accès fémoral dans le corps afin d'effectuer des interventions périphériques, structurelles cardiaques et électrophysiologiques.

Cathéters orientables

Les cathéters orientables utilisent des anneaux de traction métalliques et des LCHT pour permettre plusieurs possibilités d'orientation (sur une direction, deux directions ou de manière multiplanaire) et comportent généralement plusieurs lumières, ce qui permet aux chirurgiens de naviguer avec précision dans le système vasculaire pendant les thérapies d'interventions cardiaques structurelles.

Cathéters d'imagerie, de cartographie et d'ablation (cathéters intelligents équipés de capteurs)

Les tiges tressées avec capteurs et électronique intégrés permettent d'améliorer la sécurité et l'efficacité des procédures mini-invasives, telles que l'échographie intravasculaire et l'échocardiographie intracardiaque.

Nous pouvons adapter nos services de conception et de production à vos besoins afin de vous accompagner depuis le prototype jusqu'à la fabrication, en vous offrant un service complet de prototypage rapide et des capacités de fabrication flexibles, à proximité de vos équipes de développement. Nous disposons de plusieurs sites, ce qui nous permet de proposer un approvisionnement continu grâce à des capacités internes étendues, y compris des technologies complètes pour la fabrication de cathéters et de fils de guidage.

Choisissez TE comme partenaire pour le développement de vos assemblages de cathéters et bénéficiez ainsi des avantages de la conception intégrée au niveau du système, de l'expertise en ingénierie et d'un large éventail de capacités de fabrication.

  • Étirement du revêtement - Étirement du revêtement en PTFE sur le mandrin
  • Tressage/Enroulement hélicoïdal - Tressage sur le mandrin ou sur la lumière ; précision nécessaire pour la résistance au couple et à la torsion
  • Recuit/Extrémité - Finition de la tresse
  • Extrusions  - Thermoplasique, Thermorétractable, PTFE
  • Assemblage - Assemblage des gaines de revêtement ou valeur acceptées de particules métalliques
  • Refusion/Collage - Fusion des gaines dans des fours et collage des mandrins des fils de traction
  • Retrait du mandrin - Retrait depuis le mandrin
  • Coupé à la longueur - Coupe du cathéter à la longueur voulue
  • Basculement RF - Basculement RF pour raccordement du mandrin
  • Inspection et essais - Inspection finale à l'extérieur ; inspection et test endoscopiques
  • Emballage et étiquetage
  • Forage, poinçonnage et biseautage
  • Simulation
  • Basé sur des fils (coaxiaux, électriques)
  • Sertissage à fil fin
  • Stérilisation

Nous concevons des systèmes de cathéters avancés répondant à des spécifications précises pour un large éventail d'applications et de procédures cliniques,  notamment la pose d'endoprothèses AAA/TAA, les dispositifs d'ablation de la fibrillation auriculaire, les cathéters à ballonnet, les cathéters de cartographie EP, les cathéters neurovasculaires, les cathéters de pose d'endoprothèses, les dilatateurs et les systèmes de pose de valvules cardiaques.

Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Webinaire Conception avancée de cathéters – Device Talks
      60 minutes

      Les dispositifs d'accès et de pose deviennent de plus en plus complexes car nous cherchons à équilibrer de multiples fonctionnalités avec des performances accrues tout en maintenant un profil général le plus fin possible. Au cours de ce webinaire, notre expert en conception de dispositifs discute de l'optimisation des constructions de gaines à paroi mince en utilisant des hypotubes métalliques découpés au laser pour une plus grande précision et une plus faible épaisseur. Ce webinaire est utile pour les concepteurs de dispositifs d'accès ou de pose pour les applications vasculaires mini-invasives, les structures cardiaques et les dispositifs d'électrophysiologie.

      Webinaire Conception avancée de cathéters – Device Talks
      60 minutes

      Les dispositifs d'accès et de pose deviennent de plus en plus complexes car nous cherchons à équilibrer de multiples fonctionnalités avec des performances accrues tout en maintenant un profil général le plus fin possible. Au cours de ce webinaire, notre expert en conception de dispositifs discute de l'optimisation des constructions de gaines à paroi mince en utilisant des hypotubes métalliques découpés au laser pour une plus grande précision et une plus faible épaisseur. Ce webinaire est utile pour les concepteurs de dispositifs d'accès ou de pose pour les applications vasculaires mini-invasives, les structures cardiaques et les dispositifs d'électrophysiologie.

      Video Player is loading.
      Current Time 0:00
      Duration 0:00
      Loaded: 0%
      Stream Type LIVE
      Remaining Time 0:00
       
      1x
        • Chapters
        • descriptions off, selected
        • subtitles off, selected
          Webinaire Maximiser les performances des cathéters d'aspiration à paroi mince - Device Talks
          57 minutes

          Lors de la conception d'un cathéter d'aspiration, l'un des plus grands défis consiste à trouver le bon équilibre entre la force d'aspiration et la capacité d'atteindre la neurovascularisation distale, notamment compte tenu des limitations imposées par la taille des vaisseaux.  Au cours de ce webinaire, vous entendrez les experts de TE parler des besoins de performance et des défis associés à la conception de cathéters qui répondent aux objectifs de performance de la navigation dans un système vasculaire complexe, ainsi que des défis et des solutions de processus lors de la fabrication de cathéters à paroi mince.

          Webinaire Maximiser les performances des cathéters d'aspiration à paroi mince - Device Talks
          57 minutes

          Lors de la conception d'un cathéter d'aspiration, l'un des plus grands défis consiste à trouver le bon équilibre entre la force d'aspiration et la capacité d'atteindre la neurovascularisation distale, notamment compte tenu des limitations imposées par la taille des vaisseaux.  Au cours de ce webinaire, vous entendrez les experts de TE parler des besoins de performance et des défis associés à la conception de cathéters qui répondent aux objectifs de performance de la navigation dans un système vasculaire complexe, ainsi que des défis et des solutions de processus lors de la fabrication de cathéters à paroi mince.