Tiges de cathéter tressées et enroulées
Grâce à une expérience approfondie du tressage, des technologies de pointe et une portée mondiale, TE peut vous aider à créer une solution de bout en bout de haute qualité.
Collaborez avec des ingénieurs qui peuvent donner vie à votre idée. Nos experts tirent parti de leur expérience ; ils sont à l’origine de la conception de centaines de tiges de cathéters différentes et utilisent des processus exclusifs pour fournir des cathéters à paroi mince, tressés et enroulés allant de 1,5F à 28F. Nous travaillerons à vos côtés pour trouver le bon équilibre entre résistance de la colonne, flexibilité, résistance au pliage et réponse au couple avec la paroi la plus mince possible pour répondre à vos exigences de performance.
Technologies de tige de cathéter
Configurations
- Tiges multi-lumen
- Tiges multi-duromètres
- Transitions tresses-bobines
- Bobines à pas variables et tresses à nombre de pics variables
- Tiges à courbe flexible et fixe


Capacités de TE
- Tresse – diamètre extérieur de 2F à 26F, épaisseur de paroi simple jusqu’à 0,005 po/0,13 mm
- Bobine – diamètre extérieur de 1,5F à 28F, épaisseur de paroi simple jusqu’à 0,003 po/0,08 mm
- Gaine extérieure – polyamide, polyéther bloc amides (PEBA) et uréthane, mélanges sur mesure
- Fil :
- Plat, rond et nappe
- Nitinol, acier inoxydable, aramide et tissu
- Diamètres de fil allant de 0,0005” à 0,010”
- Doublures :
- Polymère fluoré : doublures sur mesure en FEP, eFEP, eTEP, PVDF, PFA
- Thermoplastique : polyamide, PEBA, PU, PE
- Autres : polyimide, PEEK
- Bandes de marqueur : platine, or, polymères radio-opaques
- Opérations secondaires : collage, portage, effilage, entonnoir, courbure et basculement
Gamme de tressage d’échantillon
Tiges tressées et enroulées pour applications de diagnostique et thérapeutiques :
- Dispositifs d’ablation FA
- Dispositifs de biopsie
- Dilatateurs
- Cathéters de cartographie EP
- Systèmes d’administration de valves cardiaques
- Dispositifs de placement à fil
- Micro cathéters – Neurovasculaires
- Gaines – Introductrices, d’accès, de support
- Cathéters MI spécialisés
- Cathéters et gaines orientables
- Cathéters d’administration de stents
- Dispositifs d’administration d’endoprothèses