Études de cas
La protection fait partie de notre nature
TE Connectivity (TE) soutient ÖBB, les chemins de fer fédéraux autrichiens, en préservant une espèce de chouette menacée des chocs électriques mortels tout en empêchant les pannes de courant sur leur réseau avec des produits de solutions de protection de la faune et des ressources Raychem, robustes, fiables et faciles à installer.
Pionnier dans les solutions de protection de la faune et des ressources
Pour contribuer à la conservation des hiboux grands-ducs, une espèce rare, ÖBB a pris l’initiative d’isoler les 50 kilomètres de poteaux électriques affectés pour protéger les rapaces des chocs électriques mortels tout en éliminant les pannes sur le réseau.
En tant que pionnier et leader dans le secteur de la protection de la distribution de puissance, TE Connectivity a été en mesure d’offrir une solution fiable pour protéger à la fois la faune et les ressources.
Le défi
En raison des conditions environnementales difficiles dans cette région caractérisée par de fortes chutes de neige, ÖBB recherchait des caches isolants capables de résister à une humidité élevée et à de fortes variations de température. Pour ce projet, la fiabilité était la caractéristique la plus importante.
Les solutions devaient fournir une isolation complète pour éviter les courts-circuits causant des dommages à la faune et aux systèmes du service public.
16800
caches pour oiseaux commandés
500 km
de voies isolées
650
couples reproducteurs de hiboux grands-ducs à préserver
La solution
S’appuyant sur des décennies d’expérience, les experts de TE ont proposé une solution de protection de la faune et des ressources qui répond aux défis techniques et environnementaux du client :
- Caches de protection des oiseaux BCIC rouge Raychem de TE
- Test sur site des caches pour oiseaux sur les isolateurs du client par les ingénieurs locaux de TE
ÖBB a observé une réduction significative du taux de défaillance le long de la ligne protégée de 50 km et a donc décidé d’étendre l’application de caches de protection 10 fois plus que le projet initial : passer de 50 km à 500 km en 5 ans.
Le résultat
Avec des caches pour oiseaux largement testés, robustes et polyvalents, TE aide ÖBB à éliminer avec succès les pannes sur son réseau en assurant un meilleur service à ses clients, tout en protégeant les hiboux grands-ducs menacés.
La conception intelligente des caches de distribution thermocollants a permis l’installation rapide et facile des produits sans nécessiter de formation pour le client.