Disponible depuis
![LADD Inc](/_TEincludes/ver/1665/v2/images/ladd-te-orange-atc-tag.png)
Les interrupteurs d’alimentation sont essentiels pour des applications robustes et fiables, car ils permettent de contrôler le flux d'énergie électrique entre la batterie et l'accessoire. Les interrupteurs électriques permettent d’éteindre instantanément un sous-système haute tension en cas d’urgence. Pour fonctionner de manière fiable dans des conditions extrêmes et des applications exigeantes, nos interrupteurs d’alimentation offrent une résistance aux chocs jusqu’à 100G et une résistance aux vibrations jusqu’à 15G selon le modèle. Conçus pour des applications nécessitant un nombre élevé de contacts, ils sont disponibles avec des tensions de fonctionnement allant de 9 à 32 VDC.
Notre gamme d'interrupteurs électriques comprend des options avec 1, 2, 3 ou 4 pôles. Ils sont parfaits pour les conditions environnementales difficiles, comme l'humidité, les pressions, la saleté et les fluides agressifs.
Les applications classiques comprennent le transport, l’aviation, l’armée, l’industrie ferroviaire, la marine et l’automatisation industrielle.
Notre gamme d’interrupteurs d’alimentation comprend :
- Des boutons d’arrêt d’urgence
- Des boutons-poussoirs
- Des interrupteurs à levier
- Des boutons rotatifs
- Des détecteurs inductifs
- Des interrupteurs de fin de course
- Des microrupteurs
- Des contacteurs à poussoir
Vous recherchez l’interrupteur idéal ?
LADD Distribution est là pour vous ! LADD Distribution est une filiale de TE Connectivity et le seul distributeur dédié aux véhicules utilitaires sur le marché.
Nos experts techniques sont à votre disposition pour vous offrir sur place une assistance à la conception, une assistance technique et une formation sur les produits. Nous nous assurons tout au long du processus que vous puissiez trouver, acheter, recevoir, appliquer et entretenir les solutions adéquates pour vos applications spécifiques.
Si vous ne trouvez pas le modèle qui vous convient dans notre gamme de produits, nous collaborerons avec vous pour développer et personnaliser une solution adaptée à vos besoins.
Disponible depuis
![LADD Inc](/_TEincludes/ver/1665/v2/images/ladd-te-orange-atc-tag.png)