Configuration à 1 ou 2 pôles
Nos micro switch KISSLING, aussi appelés microrupteurs ou micro-interrupteurs, sont des interrupteurs de petite taille très sensibles dotés de faibles forces de fonctionnement. Les interrupteurs étanches répondant aux normes IP40, IP65 ou IP67 selon la configuration sont robustes et spécialement conçus pour les applications exigeantes. Ces micro switch de haute qualité sont extrêmement précis et affichent un comportement de commutation à la fois fiable et cohérent dans les conditions les plus difficiles et pour une durée de vie du produit s'étendant entre 10 et 40 millions de cycles.
Micro switch KISSLING
Nos microrupteurs sont extrêmement précis et affichent un comportement de commutation à la fois fiable et constant dans les conditions les plus difficiles et pour une durée de vie du produit s'étendant entre 10 et 40 millions de cycles. Ces micro switch sont tous des boîtiers thermoplastiques fermés et étanches respectant les normes IP40, IP65 ou IP67 selon la configuration. Notre large sélection de microrupteurs comprend des options pour les configurations de commutation à 1 et 2 pôles, des modèles spéciaux pour des plages de températures d'utilisation étendues ou des cycles de vie prolongés, différents types de connexions électriques et de nombreux styles de boîtiers et géométries d’actionneurs différents.
Nos micro-interrupteurs peuvent être utilisés dans des applications aérospatiales utilitaires et militaires, de véhicules terrestres utilitaires et militaires, d’ingénierie industrielle et d'usine ainsi que dans des applications maritimes.
20 A
Charge nominale à 24 V CC (charge ohmique)
10 mA
Courant de commutation minimum à 12 V CC
300°C
Plage de température d’utilisation minimum
Caractéristiques du produit | Données techniques | Domaines d’application |
|
|
|
LES DIFFÉRENTS TYPES DE MICRO SWITCH KISSLING



Série MDH
- Inverseur à 1 pôle
- Étanchéité IP40 / IP65
- Plage de température de -10 °C à +85 °C
- Jusqu'à 40 millions de cycles ; jusqu’à un taux de commutation de 200 cycles/min. (selon le modèle)
- Courant de charge de 10 mA à 6 A, jusqu’à 250 V CA et CC

Séries MZX1 / MZT1 / MZN1
- Versions de commutation 1 pôle (NO, NC, Change-over)
- Étanchéité IP 40
- Plage de température de -55 °C à +300 °C (selon le modèle)
- Jusqu'à 30 millions de cycles ; jusqu’à un taux de commutation de 200 cycles/min.
- Courant de charge de 10 mA à 21 A, jusqu’à 250 V CA
- Divers actionneurs disponibles
- Fusible de protection contre les courts-circuits disponible

Série MN8 / MT8
- Versions de commutation 1 pôle (NO, NC, Change-over)
- Surfaces de contact autonettoyantes (mouvement transversal)
- Étanchéité IP40
- Plage de température de -40 °C à +200 °C (selon le modèle)
- Jusqu'à 10 millions de cycles ; jusqu’à un taux de commutation de 100 cycles/min.
- Courant de charge de 10 mA à 5 A ; jusqu’à 460 V CA ou 24 V CC

Série MFX1
- Versions de commutation 1 pôle (NO, NC, Change-over)
- Étanchéité IP40
- Plage de température de 10 °C à +85 °C
- Jusqu'à 10 millions de cycles ; jusqu’à un taux de commutation de 200 cycles/min.
- Courant de charge de 20 mA à 5 A ; jusqu’à 250 V CA ou 24 V CC
- Bornes Faston, de soudure et à vis

Série MZD
- Versions de commutation 1 et 2 pôles (NO, NC, Change-over)
- Étanchéité IP67 (selon le modèle)
- Plage de température de -40 °C à +85 °C (selon le modèle)
- Jusqu'à 30 millions de cycles ; jusqu’à un taux de commutation de 200 cycles/min.
- Courant de charge de 10 mA à 10 A ; jusqu’à 250 V CA ou 24 V CC
- Divers actionneurs disponibles
Caractéristiques du produit | Données techniques | Domaines d’application |
|
|
|