Nos filtres triphasés réduisent le bruit EMI indésirable dans les applications d’alimentation triphasée, telles que les convertisseurs de fréquence, les entraînements de moteur et les machines-outils. Notre gamme de filtres triphasés Corcom présente une plage de courant de fonctionnement comprise entre 3 et 1 600 A, avec des tensions de fonctionnement allant de 250 VCA à 520 VCA. Les options de raccordement des filtres comprennent des raccords rapides de 0,250 pouces, des jeux de barres, des boulons filetés (de type vis) et des bornes à sécurité tactile. Les produits sont disponibles pour rail DIN ou pour un montage sur châssis conventionnel. Les options de circuit comprennent DELTA (3 fils et terre) et WYE (4 fils et terre). Nous fabriquons des filtres triphasés via notre famille de produits Corcom.