Notre connecteur BNC est un connecteur coaxial RF à connexion/déconnexion rapide conçu pour maintenir la même impédance caractéristique d’un câble à 50 ohms ou 75 ohms. Le plus souvent utilisé pour les connexions vidéo, radio et de télévision, le connecteur BNC (Bayonet Neill-Concelman) est généralement utilisé jusqu’à 2 GHz et jusqu’à 500 volts Le connecteur BNC présente une conception de verrouillage par torsion avec deux cosses dans la partie femelle du connecteur qui s’engagent dans une fente dans la coque de la partie mâle. Les connecteurs BNC sont disponibles dans une gamme de tailles et de configurations qui leur permet d’être compatibles avec une variété d’appareils et d’applications. Le connecteur BNC est facile à utiliser car il peut être facilement fixé ou retiré sans avoir besoin d’outils ou de techniques spécifiques. Les connecteurs BNC sont fiables et offrent une connexion stable grâce à leur mécanisme de verrouillage. Les applications courantes du connecteur BNC comprennent les signaux vidéo d’interface analogique et numérique en série, les antennes radio, l’électronique aérospatiale, l’instrumentation nucléaire et les équipements de test. Les connecteurs BNC de TE présentent une construction robuste et sont fabriqués à partir de matériaux de haute qualité, notamment du laiton et du nickel, qui offrent une excellente durabilité et résistance à la corrosion. TE propose des connecteurs BNC mâles et femelles et des versions 50 Ohms et 75 Ohms. Ceux-ci sont fabriqués pour résister à des températures élevées et à des environnements difficiles.