Notre connecteur N (également appelé connecteur de type N) est un connecteur RF coaxial de taille moyenne qui est fileté et étanche, et qui est utilisé pour joindre des câbles coaxiaux afin de transmettre des signaux haute fréquence. La plupart des connecteurs N peuvent transporter des fréquences allant jusqu’à 11 GHz, avec des conceptions récentes pouvant transporter jusqu’à 18 GHz. Le connecteur mâle est serré à la main, avec un espace d’air entre le conducteur central et extérieur. Certaines versions comportent un écrou hexagonal. L’accouplement possède un filetage 5/8-24 UNEF. La puissance nominale moyenne du connecteur N est déterminée par la surchauffe du contact central résultant d’une perte par insertion résistive, tandis que sa puissance nominale maximale est déterminée par la rupture de tension de l’air près de la broche centrale. Les connecteurs N sont connus pour leur construction renforcée et sont fabriqués à partir de matériaux de haute qualité comme le laiton et le nickel. Leur manchon extérieur fileté fournit une connexion sécurisée qui peut supporter des vibrations et des environnements difficiles. Le connecteur N suit la norme militaire MIL-STD-348 et est disponible en versions 50 ohms et 75 ohms. Le connecteur N est largement utilisé dans les domaines de la radio, de la télévision et de la communication de données. Le connecteur N 50 ohms est couramment utilisé dans l’infrastructure des données sans fil, des téléphones fixes, de la radiomessagerie et des systèmes cellulaires. Le connecteur N 75 ohms est couramment utilisé dans l’infrastructure des systèmes de télévision par câble.