Notre connecteur NanoRF est un connecteur coaxial miniature utilisé dans les applications haute fréquence disposant d’un espace réduit. Les connecteurs NanoRF sont généralement utilisés dans les appareils mobiles et portables, ainsi que dans les applications aérospatiales et de défense. Ces connecteurs sont conçus pour fournir des connexions fiables et hautes performances entre les câbles coaxiaux et les équipements, notamment les antennes, les radios et les équipements de test. Ils ont un mécanisme de connexion encliquetable ou push-pull, qui permet une installation ou un retrait rapide et facile. Les connecteurs NanoRF sont reconnus pour leur petite taille et leur faible encombrement, et ils offrent des performances haute fréquence. Ils sont conçus pour fournir une connexion à faible perte jusqu’à 65 GHz, ce qui les rend adaptés aux applications de transfert de données à grande vitesse. Les connecteurs NanoRF sont également polyvalents. Ils sont compatibles avec une variété de câbles coaxiaux, notamment les câbles flexibles et semi-rigides. Ces connecteurs sont disponibles dans différentes tailles comprenant des versions 50 ohms et 75 ohms. En plus des connecteurs NanoRF de TE, nous fabriquons des contacts et des accessoires NanoRF.