Notre connecteur RF SMA est un connecteur RF semi-précis conçu pour les câbles coaxiaux dotés d’un mécanisme de couplage à vis, qui minimise les réflexions et l’atténuation car il assure un contact uniforme. L’un des connecteurs RF les plus utilisés, le connecteur SMA (SubMiniature version A) est couramment utilisé dans les télécommunications, les communications sans fil et les applications de test et de mesure. Il fonctionne jusqu’à 18 GHz et a une impédance de 50 Ω, pour une utilisation dans des applications de transfert de données à grande vitesse. Il est fabriqué en laiton ou en acier inoxydable et dispose d’un raccordement fileté ¼-36, permettant des performances élevées dans un design compact. Le connecteur SMA est disponible dans plusieurs versions, y compris droite et à angle droit, ainsi que pour le montage sur cloison et sur panneau. Il est compatible avec une grande variété de câbles coaxiaux, notamment les câbles flexibles et semi-rigides. Le connecteur SMA utilise un diélectrique en PTFE, qui assure le contact au niveau de la zone d’accouplement, et il est conçu pour supporter jusqu’à 500 cycles d’accouplement. Il est nécessaire de serrer correctement (au bon couple) le connecteur lors de la connexion pour atteindre 500 cycles d’accouplement. Les connecteurs RF SMA sont couramment utilisés dans les systèmes micro-ondes, WiFi et Bluetooth, les dongles radio USB définis par logiciel, les radios portables, les antennes de téléphonie mobile et les applications de radioastronomie.