Nos connecteurs RF SSMA sont un type de connecteur coaxial et sont une version plus petite de nos connecteurs SMA. Ils fonctionnent jusqu’à 35 GHz et peuvent être étendus jusqu’à 40 GHz, ce qui permet de les utiliser dans des applications de transfert de données à grande vitesse. Ces connecteurs à visser possèdent un raccordement fileté 10-36. Les connecteurs SSMA (SubMiniature version A) sont une alternative peu encombrante aux connecteurs SMA et sont utilisés dans les applications haute fréquence telles que les systèmes RF et micro-ondes, ainsi que dans les applications de transfert de données à grande vitesse. Les connecteurs SSMA ont une construction robuste et sont fabriqués à partir de matériaux tels que le laiton et l’acier inoxydable, qui offrent durabilité et fiabilité. Ces connecteurs sont également polyvalents, étant compatibles avec une gamme de câbles coaxiaux, et sont disponibles dans une gamme de tailles, y compris les versions 50 ohms et 75 ohms. Leur mécanisme de raccordement fileté offre une fiabilité lorsqu’il est utilisé dans des conceptions renforcées. Les connecteurs SSMA sont couramment utilisés dans l’aéronautique militaire, les télécommunications, la RFID, les antennes, les systèmes radar et les applications de test et de mesure.