Nos connecteurs RF TNC sont des connecteurs coaxiaux miniatures, filetés et étanches qui ont une gamme de fréquences allant jusqu’à 11 GHz et une impédance de 50 Ω. Une version filetée du connecteur BNC, le connecteur TNC (Threaded Neill-Concelman) utilise un écrou de raccordement fileté pour un accouplement sécurisé et offre des performances de fréquence supérieures à celles du BNC. Son interface de raccordement fileté garantit que le connecteur ne se découplera pas lorsqu’il est utilisé dans des applications à fortes vibrations. Les connecteurs TNC sont composés de matériaux qui offrent une excellente durabilité et fiabilité, tels que le laiton et l’acier inoxydable. Ils sont disponibles dans une variété de formats, comprenant des connecteurs droits et à angle droit, ainsi que des connecteurs pour montage sur cloison ou sur panneau. Ils sont polyvalents, car ils sont compatibles avec une variété de câbles coaxiaux comme les câbles flexibles et semi-rigides, et ceux-ci sont disponibles en versions 50 ohms et 75 ohms. Les connecteurs TNC sont utilisés dans une gamme d’applications comprenant les antennes, l’avionique, l’industrie, les communications sans fil, la défense et les télécommunications.