Les connecteurs XFP, les ensembles de cage et les accessoires sont conçus pour fournir des liaisons de série à 10 Gbit/s pour un large éventail d’applications, et supportant des standards tels que OC192/STM-64, G.709, et 10 Gigabit Ethernet. L’interface cage/connecteur est dotée d’un système de verrouillage intuitif, de joints d’étanchéité pour un excellent confinement des interférences électromagnétiques, et a été la première interface enfichable à incorporer des dissipateurs thermiques pour l’évacuation de la chaleur. Le dissipateur thermique est monté sur la cage à l’aide d’une attache, qui fournit une charge pour maintenir le contact entre le dissipateur thermique et le module. Les dissipateurs thermiques sont disponibles en trois hauteurs, et des dissipateurs de chaleur personnalisés peuvent être également conçus. Cette technologie de dissipateur thermique s’est étendue aux applications SFP et QSFP. Le connecteur XFP est un connecteur PT à 30 positions, utilisant la même conception que celle utilisée dans le SFP afin de garantir des performances et une fiabilité irréprochables.