Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
250
Dimensions
-
Hauteur :
12.7 mm [ .5 in ]
-
Longueur :
50.8 mm [ 2 in ]
Caractéristiques de l’imprimante/de l’étiquette
-
Technologie d'impression :
Matrice de point
Fixation mécanique
-
Nombre de trous de fixation :
4
Caractéristiques du type de produit
-
Classe des étiquettes :
Militaire
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 135 °C [ -67 – 275 °F ]
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Blanc
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme