Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Fonctionnalités de configuration
-
Raccordement électrique :
Fils
Caractéristiques électriques
-
Tension d'alimentation (V):
3
Caractéristiques du signal
-
Fréquence d'excitation (kHz):
2.5
Caractéristiques du corps
-
Matériau du boîtier :
Acier inoxydable
-
Configuration du noyau :
Noyau séparé
Dimensions
-
Diamètre du produit :
20,6 mm [ 0,812 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Autre
-
Erreur de linéarité (plage complète) (%):
± 0,25