Caractéristiques du type de produit
-
Code d'identification :
HYDRO (hydraulique)
-
Hauteur de l'étiquette :
72.4 mm [ 2.9 in ]
Caractéristiques du corps
-
Matériau :
Polyester transparent
Dimensions
-
Largeur :
63.5 mm [ 2.5 in ]
-
Hauteur :
162.3 mm [ 6.4 in ]
-
Diamètre du tube compatible (min) :
19.1 mm [ .75 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 163 °C [ -40 – 325 °F ]
Caractéristiques de l’imprimante/de l’étiquette
-
Style d'étiquette :
Découpe
-
Technologie d'impression :
Transfert thermique
-
Nombre de symbole par feuille :
1
Disponibilité du produit
-
Disponibilité :
Amériques
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Rouleau, Rouleau
-
Quantité par emballage :
1000
Autre
-
Type d'adhésif :
Acrylique permanent