Caractéristiques du type de produit
Caractéristiques électriques
-
Exigences en matière de tension (VDC):
18 – 30, 10 – 18
-
Tension d'excitation (Vrms):
1, 3
Caractéristiques du signal
-
Nombre de canaux :
1
-
Fréquence d'excitation (kHz):
2.5, 5, 10
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Montage sur rail DIN-3 standard
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-25 – 85 °C [ '-13 – 185 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Type de signal de sortie :
4 – 20 mA
Autre
-
Type de transducteur :
LVDT or RVDT with 4, 5 or 6 wires