Dimensions
-
Diamètre du produit :
19,05 mm [ 0,75 in ]
Autre
-
Erreur de linéarité (plage complète) (%):
± 0,25
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
Caractéristiques du corps
-
Matériau du boîtier :
Acier inoxydable
-
Configuration du noyau :
Noyau séparé
Caractéristiques du type de produit
-
Forme du produit :
Cylindrique
Caractéristiques électriques
-
Tension d'alimentation (V):
’-15 – 15
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
0 – 70 °C [ 32 – 158 °F ]
-
Spécifications environnementales :
Pression 1 000 PSI
Fonctionnement/Application
-
Type de signal de sortie :
± 10 V
Fonctionnalités de configuration
-
Raccordement électrique :
Connecteur 6 broches