Caractéristiques du type de produit
-
Forme du produit :
Cylindrique
Fonctionnalités de configuration
-
Raccordement électrique :
Bloc de jonction
Caractéristiques électriques
-
Tension d'alimentation (V):
10,5 – 28
Caractéristiques du corps
-
Matériau du boîtier :
Aluminium
-
Configuration du noyau :
Noyau séparé
Dimensions
-
Diamètre du produit :
26,67 mm [ 1,05 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-25 – 85 °C [ '-13 – 185 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Type de signal de sortie :
4 – 20 mA
Autre
-
Erreur de linéarité (plage complète) (%):
± 0,5 – ±1,25