Caractéristiques du type de produit
-
Forme du produit :
Cylindrique
Fonctionnalités de configuration
-
Raccordement électrique :
Fils
Caractéristiques électriques
-
Tension d'alimentation (V):
3
Caractéristiques du signal
-
Fréquence d'excitation (kHz):
2 – 20
Caractéristiques du corps
-
Matériau du boîtier :
Acier inoxydable
-
Configuration du noyau :
Noyau séparé
Dimensions
-
Diamètre du produit :
9,52 mm [ 0,375 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-20 – 200 °C [ -4 – 392 °F ]
-
Spécifications environnementales :
Haute température
Autre
-
Erreur de linéarité (plage complète) (%):
± 0,25