Caractéristiques du type de produit
-
Type de capteur :
Potentiomètre industriel
Fonctionnalités de configuration
-
Raccordement électrique :
Connecteur
Caractéristiques électriques
-
Tension d'alimentation (VDC):
8 – 34
-
Courant d'entrée (mA):
4 – 20
-
Intensité de sortie (max) (mA):
4 – 20
-
Impédance de la sortie (Ω):
100 M
Caractéristiques du corps
-
Poids (g):
2300
-
Angle de mesure électrique (°):
45, 90, 180, 360, 720, 1080, 1800, 3600, 7200, 10800, 14400, 18000, 28800, 36000, 43200, 50400, 64800, 72000
Caractéristiques du boîtier
-
Diamètre du boîtier (in):
2,5
Dimensions
-
Diamètre de l'axe :
.25 mm [ 6 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 212 °C [ -40 – 212 °F ]
Autre
-
Non-linéarité (%):
0,15, 0,2, 0,5, 1,25
-
Non-répétitivité et hystérésis :
.05
-
Couple (in-lbs):
2