Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Matière :
Polyoléfine réticulée
-
Technologie :
Thermorétractable
-
Type de produit :
Thermorétractable enveloppant
-
Avec adhésif d'étanchéité :
Oui
-
Type de paroi (hors adhésif) :
Unique
-
Rapport de rétreint :
> 3:1
-
Famille de produits :
RFSM
-
Structure :
Thermorétractable
-
Répartition de l'adhésif :
En ligne
Caractéristiques électriques
-
Tension nominale (kV):
≤ 1
Caractéristiques du corps
-
Flexibilité :
Semi-rigide
-
Couleur :
Noir
Fixation mécanique
-
Renforcement mécanique :
Oui
Dimensions
-
Diamètre d'application (max) :
65 mm [ 2.559 in ]
-
Diamètre d'application (min) :
15 mm [ .59 in ]
-
Épaisseur de la paroi :
Épaisse, Épaisse, Épaisse
-
Épaisseur de paroi après rétreint (mm):
1.5
-
Longueur du fourreau :
500 mm [ 19.685 in ]
-
Longueur de coupe (mm):
500
Conditions d’utilisation
-
Inflammabilité :
Non ignifuge
-
Résistance à l'environnement :
Humidité, intempéries, pluie, eau salée, eau contaminée...
-
Résistance aux agents chimiques :
Huile de transformateur et hydrocarbures (les deux, selon le type, conditions et temps d’exposition)
Fonctionnement/Application
-
Stabilisé aux UV :
Oui
-
Résistance mécanique :
Contre les chocs ou les dommages mécaniques
-
Exempt de plomb, de cadmium, de métaux lourds :
Oui
-
Faible émission de fumée :
Oui
-
Émission non toxique et non corrosive :
Oui
-
Application :
Gainage de câble, réparation de câbles, re-gainage/protection extérieure sur joints/épissures, isolation et protection, application ferroviaire, application marine, application industrielle, application souterraine, multi-applications
-
Certifié pour la construction navale et offshore :
Non
-
Résistance thermique :
Applicable aux basses températures, applicable aux hautes températures, ignifugé
Normes de l’industrie
-
Normes :
IEC 60684-3-214, IEC 60684-3-246 IEC 60684-3-247, HD631.2
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Enveloppe avec canaux et attaches dans un sac en polyéthylène
Autre
-
Utilisation :
Épissure enveloppante de robinet de câble étanche
-
Autres couleurs disponibles :
Non