Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Dimensions
-
Longueur :
17.5 mm [ .69 in ]
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit :
Capot
-
Type de produit :
Non blindé
Caractéristiques du corps
-
Matériau :
Acier inoxydable
-
Matériau de placage du produit :
Nickel sans électrode
Caractéristiques du boîtier
-
Orientation du corps :
Angle droit
-
Forme de connecteur compatible :
Circulaire
Autre
-
Spécification de l'interface du connecteur :
MIL-DTL-81703 série III, MIL-C-5015, MIL-DTL-26482 série II/MIL-DTL-83723 série I et III
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme