Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du corps
-
Matériau :
Polyoléfine modifiée flexible
-
Code des matériaux :
130
Dimensions
-
Diamètre intérieur (corps) :
14 – 43 mm [ .55 – 1.69 in ]
-
Diamètre intérieur (dérivation 1) :
7 – 43 mm [ .28 – 1.69 in ]
Fonctionnalités de configuration
-
Exigences pour l'adhésif :
Précouche adhésive
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-20 – 60 °C [ -4 – 140 °F ]
-
Résistance et protection :
Exposition occasionnelle aux fluides
Autre
-
Code de l'adhésif :
42
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme