Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Options :
Rail de fermeture et clips
-
Répartition de l'adhésif :
En ligne
-
Avec adhésif d'étanchéité :
Avec
-
Type d'installation :
Campagne machine de thermorétraction
-
Type de produit :
Fourreau renforcé
-
Type de paroi (hors adhésif) :
Renforcé
Conditions d’utilisation
-
Résistance à l'environnement :
Érosion, Eau salée, Eau contaminée, Pluie, Humidité
-
Résistant aux fluides de type :
Hydrocarbures, Transformateur rempli d'huile
-
Performance en matière d'inflammabilité :
Non ignifuge
Caractéristiques du corps
-
Matériau :
Polyoléfine réticulée
-
Couleur principale :
Noir
-
Flexibilité :
Semi-flexible
-
Rapport de rétreint :
> 3:1
Autre
-
Utilisation :
Réparation de gaine de câble, Gaine de câble
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme aux exemptions
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme aux exemptions
Fonctionnement/Application
-
Résistance thermique :
Applicable aux basses températures, applicable aux hautes températures, ignifugé
-
Certifié pour la construction navale et offshore :
Non
-
Type d'application :
Directement enterré, Applications aériennes, Souterrain
-
Stabilisé aux UV :
Oui
-
Résistance mécanique :
Contre les chocs ou les dommages mécaniques
Normes de l’industrie
-
Normes compatibles :
IEC 60684-3-246, IEC 60684-3-247, IEC 60684-3-214, HD631.2
Caractéristiques électriques
-
Classe de tension (kV):
≤ 1
Dimensions
-
Diamètre de câble compatible (max) :
149 mm [ 5,866 in ]
-
Diamètre de câble compatible (min) :
61 mm [ 2,401 in ]
-
Épaisseur de la paroi :
Épaisse
-
Épaisseur de paroi après rétreint (mm):
4.5
-
Longueur :
750 mm [ 29,53 in ]
Fixation mécanique
-
Renforcement mécanique :
Renforcé de fibres