Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de capteur :
RVDT (Rotary Variable Differential Transformer)
Fonctionnalités de configuration
-
Raccordement électrique :
M12.5-broche
Caractéristiques électriques
-
Courant d'entrée (max) (mA):
25
Caractéristiques du corps
-
Poids (g):
99
-
Matériau du boîtier :
Aluminium
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Rainure du servo
Dimensions
-
Diamètre de l'axe :
5.46 mm [ .215 in ]
-
Diamètre du produit :
38,1 mm [ 1,5 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Type de signal de sortie :
0 – 10 VCC
Autre
-
Plages angulaires (°):
0 – 120
-
Non-linéarité± (%):
0,1
-
Type de roulement :
Ballon