Capteurs de position RVDT/RVIT
Les capteurs RVDT (Transformateur Différentiel Variable Rotatif) et RVIT (Transducteur inductif variable rotatif) sont dotés de roulements à billes de précision et d’un couplage magnétique inductif sans contact pour garantir une durée de vie extrêmement longue et une résolution pratiquement infinie. Il existe diverses options de boîtiers en stock et sur mesure qui sont disponibles afin de répondre aux besoins des applications les plus exigeantes. Nos RVDT CA sont compatibles avec notre gamme complète de conditionneurs de signaux, de panneaux d'affichage et de mini-contrôleurs.
Caractéristiques du produit
- Les RVDT CA mesurent la position rotative jusqu’à ±60 degrés
- Les RVDT et RVIT CC mesurent jusqu’à ±75 degrés avec une sortie de tension CC
- Des plages de mesure personnalisées sont disponibles