Blanc
-
Couleur des fils (bande) :
Bleu, Orange, Sans rayures
-
Matériau de l'isolant :
Polymère ETFE modifié réticulé par rayonnement
-
Matériau du conducteur :
Cuivre revêtu d’étain
Dimensions
-
Diamètres du conducteur (in):
0,084
-
Taille des brins (AWG):
28
-
Diamètre extérieur du câble (in):
0,222
-
Dimension du fil (AWG):
12
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
'-65 – 150 °C [ -85 – 302 °F ]
-
Type de câble :
MIL-DTL-27500