Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'installation :
Campagne machine de thermorétraction
-
Type de produit :
Jonction de transition
-
Type de blindage du câble :
Ruban
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques électriques
-
Classe de tension (kV):
≤ 15
Caractéristiques du corps
-
Matériau de l'isolant :
PILC, Polymère
Dimensions
-
Diamètre de l'isolant (PILC) (in):
.6 – 1
-
Diamètre de l'isolant (plastique) (in):
.9 – 1.3
-
Diamètres de conducteurs compatibles (AWG/kcmil):
4 – 350
-
Diamètres d'isolant compatibles :
15,24 – 33,02 mm [ 0,6 – 1,3 in ]
-
Diamètres des conducteurs compatibles :
5,84 – 17,27 mm [ 0,23 – 0,68 in ]
-
Diamètre extérieur de la gaine :
38.1 mm [ 1.5 in ]
Normes de l’industrie
-
Normes compatibles :
IEEE 404
Disponibilité du produit
-
Disponibilité :
Amériques
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
1
Autre
-
Instructions d'installation :
Anglais