Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

Nos jonctions thermorétractables HVS-T/HVSR-T Raychem permettent de simplifier le raccordement d'un câble tripolaire à isolant papier à trois câbles synthétiques unipolaires. Le principe est de « transformer » le câble CPI (Câble Papier Imprégné) en un équivalent synthétique, et de réaliser ensuite une jonction identique à celle de câbles synthétiques. La mise en œuvre est donc simplifiée et plus rapide, car il n'est pas nécessaire de remplir l’accessoire avec une résine ou d'essuyer les conducteurs.

Les composants thermorétractables permettent d'éliminer les défaillances liées aux manchons de plomb en remplaçant les manchons et les feuilles de plomb qui peuvent se fissurer en raison de la corrosion ou de la flexion du câble. Nos jonctions HVS-T/HVSR-T Raychem permettent une connexion sans soudure de la tresse de masse pour les câbles papiers.

Les jonctions ont été testées selon les exigences électriques et de cycles de charge de la norme IEEE 404 : un câble tripolaire vers trois câbles unipolaires synthétiques.

Les kits HVSR sont utilisés lorsque la section des conducteurs du câble tripolaire CPI est beaucoup plus petite que celle du câble unipolaire synthétique.

Barre grise

Principales caractéristiques

  • Simplifie le raccordement d'un câble tripolaire à isolant papier à trois câbles synthétiques unipolaires
  • Testés selon les exigences électriques et de cycles de charge de la norme IEEE 404.
Barre grise
Barre grise
FAQ

Foire aux questions

Question : Les jonctions de transition trifurquées thermorétractables Raychem de TE font-elles partie du programme de formation à l'installation de TE ?

Réponse : non, étant donné que l’utilisation est très spécifique, la formation à l’installation de ces jonctions n’est pas incluse dans notre programme de formation. Cependant, vous pouvez demander une assistance et une formation spécialisées pour cette gamme spécifique. Pour en savoir plus, consultez le site TE.com/trainingcenter.

 

Question : Les jonctions Raychem HVS-T/HVSR-T de TE peuvent-elles être installées directement sous terre et dans des chemins de câbles ?

Réponse : Oui, nos kits de transition peuvent être installés dans différents environnements, grâce à leur conception polyvalente et compacte.

 

Question : Les kits HVST sont-ils compatibles avec les connecteurs à sertir ou à vis autocassante ?

Réponse : Oui, ils sont compatibles avec les connecteurs à sertir et les connecteurs à vis autocassante. Il suffit de suivre les instructions d'installation.

 

Question : Comment les jonctions de transition thermorétractables Raychem arrêtent-elles l'huile dans les câbles papiers ?

Réponse : Contrairement à d'autres systèmes à huile, notre système est associé à une gaine thermorétractable à haute température et à un matériau de soulagement des contraintes pour éviter les défaillances des jonctions dues aux fuites d'huile.

 

Question : Les jonctions thermorétractables Raychem de TE peuvent-elles être installées avec un câble à blindage en ruban ou en fil ?

Réponse : Oui, nos jonctions peuvent être installées avec tous ces types de câbles, il suffit de suivre les instructions d'installation.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type d'installation  Campagne machine de thermorétraction

  • Type de produit  Jonction de transition

  • Type de blindage du câble  Ruban

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de conducteur  3

Caractéristiques électriques

  • Classe de tension (kV) ≤ 15, ≤ 25, ≤ 35

Caractéristiques du corps

  • Matériau de l'isolant  PILC, Polymère

Dimensions

  • Diamètre de l'isolant (plastique) (in) 1.5 – 1.9, .9 – 1.3, 1.15 – 1.75, 1.1 – 1.6, 1.25 – 1.8, 1.3 – 1.75, .9 – 1.25, 1.15 – 1.5, .65 – 1.05, .9 – 1.2, 1.55 – 1.9, 1.05 – 1.5, .7 – 1.05

  • Diamètre de l'isolant (PILC) (in) .85 – 1.1, 1.1 – 1.5, 1.05 – 1.4, .6 – 1, 1.3 – 1.75, .85 – 1.2, 1.05 – 1.5, .8 – 1.2, .65 – 1, 1.2 – 1.7, 1.5 – 1.7, .85 – 1.3, 1.15 – 1.4, 1.25 – 1.4

  • Diamètres de conducteurs compatibles (AWG/kcmil) 1/0 – 350, 1/0 – 4/0, 1 – 250, 250 – 1000, 250 – 350, 250 – 500, 250 – 750, 350 – 500, 4/0 – 750, 4 – 350, 4 – 4/0, 500 – 1000, 500 – 750, 750 – 1000

  • Diamètres d'isolant compatibles (mm) 16,51 – 26,67, 21,59 – 33,02, 26,67 – 40,64, 15,24 – 26,67, 7,62 – 45,72, 15,24 – 33,02, 31,75 – 48,26, 21,6 – 45,74, 27,94 – 38,1, 21,6 – 31,75, 26,67 – 38,1, 20,32 – 38,1, 28 – 38,1, 30,48 – 44,45, 21,6 – 30,48, 38,1 – 48,26, 20,32 – 40,64

  • Diamètres d'isolant compatibles (in) 1,3 – 1,8, 0,85 – 1,25, 1,1 – 1,5, 1,2 – 1,75, 0,85 – 1,2, 0,85 – 1,8, 0,85 – 1,3, 1,5 – 1,9, 1,05 – 1,6, 1,05 – 1,5, 0,8 – 1,5, 0,6 – 1,3, 0,6 – 1,05, 1,25 – 1,9, 0,8 – 1,6, 0,65 – 1,05

  • Diamètres des conducteurs compatibles (mm) 5,84 – 17,27, 14,73 – 29,21, 17,27 – 20,6, 20,57 – 25,4, 14,73 – 17,27, 14,47 – 20,57, 5,84 – 13,46, 14,73 – 25,4, 9,4 – 17,27, 8,38 – 20,57, 20,57 – 29,21, 9,4 – 13,46, 8,38 – 14,73, 13,46 – 25,4

  • Diamètres des conducteurs compatibles (in) 0,58 – 1,15, 1 – 1,15, 0,53 – 1, 0,57 – 0,81, 0,68 – 0,81, 0,58 – 1, 0,33 – 0,58, 0,33 – 0,81, 0,58 – 0,68, 0,37 – 0,68, 0,81 – 1, 0,23 – 0,53, 0,23 – 0,68, 0,81 – 1,15, 0,37 – 0,53

  • Diamètre extérieur de la gaine (mm) 34.3, 35.56, 38.1, 39.4, 48.26, 50.8, 53.34, 54.61

  • Diamètre extérieur de la gaine (in) 1.35, 1.4, 1.5, 1.55, 1.9, 2, 2.1, 2.15

Normes de l’industrie

  • Normes compatibles  IEEE 404

Disponibilité du produit

  • Disponibilité  Amériques, Asie, Australie, Nouvelle-Zélande et îles du Pacifique, Chine, Europe, Moyen-Orient et Afrique

Caractéristiques de l’emballage

  • Quantité par emballage  1

Autre

  • Instructions d'installation  Anglais

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-HVS-T-HVSR-T

Documents associés