Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'installation :
Campagne machine de thermorétraction
-
Type de produit :
Jonction de transition
-
Type de blindage du câble :
Ruban
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques électriques
-
Classe de tension (kV):
≤ 25
Caractéristiques du corps
-
Matériau de l'isolant :
PILC, Polymère
Dimensions
-
Diamètre de l'isolant (PILC) (in):
1.25 – 1.4
-
Diamètre de l'isolant (plastique) (in):
1.55 – 1.9
-
Diamètres de conducteurs compatibles (AWG/kcmil):
350 – 500
-
Diamètres d'isolant compatibles :
31,75 – 48,26 mm [ 1,25 – 1,9 in ]
-
Diamètres des conducteurs compatibles :
20,57 – 29,21 mm [ 0,81 – 1,15 in ]
-
Diamètre extérieur de la gaine :
54.61 mm [ 2.15 in ]
Normes de l’industrie
-
Normes compatibles :
IEEE 404
Disponibilité du produit
-
Disponibilité :
Amériques, Asie, Australie, Nouvelle-Zélande et îles du Pacifique, Chine, Europe, Moyen-Orient et Afrique
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
1