Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de paroi :
Double paroi
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de conducteurs :
1
-
Nombre de brins :
84
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
600
Caractéristiques du corps
-
Couleur du fil (base) :
Noir
-
Matériau de l'isolant :
ZEROHAL
-
Matériau du conducteur :
Cuivre revêtu d’étain
Dimensions
-
Diamètre de l'isolant du conducteur (mm):
3,96
-
Diamètres du conducteur (mm):
2,93
-
Diamètre extérieur du câble (mm):
6,16
-
Dimension du fil (mm²):
6
Conditions d’utilisation
-
Type de câble :
ZHI15
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-30 – 105
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Bobine