Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Conditions d’utilisation
-
Température d'installation (°C):
120
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-80 – 80
Autre
-
Code de l'adhésif :
180, S1030
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme
Normes de l’industrie
-
Spécification de l'adhésif :
RT-1050/6, RK-6017
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Rouleau
Dimensions
-
Largeur :
19 mm [ .75 in ]
-
Longueur :
10 m [ 33 ft ]
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'adhésif :
Adhésif polyoléfine